Hubbegrenzungen / rund / Zylindersenkbohrung / gehärtet / farbig

Hubbegrenzungen / rund / Zylindersenkbohrung / gehärtet / farbig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBV10-[10-40/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-40/5]
SBV12-[10-40/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-40/5]
SBV14-[15-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-50/5]
SBV16-[15-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-50/5]
SBV18-[20-70/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-70/5]
SBV20-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-85/5]
SBV25-[22-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBV32-[22-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-120/5]
SBV38-[25-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
SBV50-[25-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
SBV60-[30-150/0.1]-[N,​R,​Y]-[25-150/5]
SBVH20-[15-100/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-85/5]
SBVH25-[15-120/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-120/5]
SBVH32-[15-120/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-120/5]
SBVH38-[20-120/0.1]-[15-40/1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
SBVH50-[20-120/0.1]-[15-40/1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
Counterbore depth Color: Secure color H (Counterbore Depth)
(mm)
L (Block height)
(mm)
L1 (Bolt length)
(mm)
1 auf Anfrage 1010Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-10 ~ 4010 ~ 40
1 auf Anfrage 1012Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-10 ~ 4010 ~ 40
1 auf Anfrage 1014Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-15 ~ 5010 ~ 50
1 auf Anfrage 1016Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-15 ~ 5010 ~ 50
1 auf Anfrage 1018Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-20 ~ 7015 ~ 70
1 auf Anfrage 1020Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-20 ~ 8015 ~ 85
1 auf Anfrage 1025Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-22 ~ 10015 ~ 100
1 auf Anfrage 1032Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-22 ~ 12015 ~ 120
1 auf Anfrage 1038Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-25 ~ 12020 ~ 120
1 auf Anfrage 1050Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-25 ~ 12020 ~ 120
1 auf Anfrage 1060Depth fixedN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)-30 ~ 15025 ~ 150
1 auf Anfrage 1020Depth selectableN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)10 ~ 4015 ~ 10015 ~ 85
1 auf Anfrage 1025Depth selectableN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)10 ~ 4015 ~ 12015 ~ 120
1 auf Anfrage 1032Depth selectableN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)10 ~ 4015 ~ 12015 ~ 120
1 auf Anfrage 1038Depth selectableN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)15 ~ 4020 ~ 12020 ~ 120
1 auf Anfrage 1050Depth selectableN(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)15 ~ 4020 ~ 12020 ~ 120

Loading...

  1. 1

Technischer Support