Hubbegrenzungen / rund / Innengewinde / gehärtet / farbig

Hubbegrenzungen / rund / Innengewinde / gehärtet / farbig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBVM20-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM25-[22-90/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM32-[22-130/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM38-[25-100/0.1]-[N,​R,​Y]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
Color: Secure color L (Block height)
(mm)
1 auf Anfrage 1020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 80
1 auf Anfrage 1025N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)22 ~ 90
1 auf Anfrage 1032N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)22 ~ 130
1 auf Anfrage 1038N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)25 ~ 100

Loading...

  1. 1

Technischer Support