Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Outer diameter) (mm) | T (Cap thickness) (mm) | Sales form | Color: Secure color of body | Color: Secure color of cap | L (Block height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 14 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 170 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 22 ~ 170 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | - | Body + Bolt | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 170 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 22 ~ 170 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | 10 ~ 50 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 10 ~ 100 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 10 ~ 100 | Set package | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 10 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 15 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 20 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 25 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 30 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 35 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 40 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 45 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 50 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 10 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 15 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 20 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 25 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 30 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 35 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 40 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 45 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 50 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 10 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 15 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 20 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 25 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 30 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 35 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 40 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 45 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 50 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 10 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 15 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 20 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 25 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 30 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 35 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 40 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 45 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 50 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 10 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 15 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 20 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 25 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 35 | Spacer cap + Chain + C ring | - | N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow) | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
T (Cap thickness)(mm)
Sales form
Color: Secure color of body
Color: Secure color of cap
L (Block height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften