Hubbegrenzungen / rechteckig / Zylindersenkbohrung / gehärtet / farbig

Hubbegrenzungen / rechteckig / Zylindersenkbohrung / gehärtet / farbig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBVK13-32-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK13-50-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK16-38-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK16-65-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK19-50-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBVK19-75-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSA (Outer shape)
(mm)
B (Outer diameter)
(mm)
Color: Secure color L (Block height)
(mm)
L1 (Bolt length)
(mm)
1 auf Anfrage 101332N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 5015 ~ 50
1 auf Anfrage 101350N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 5015 ~ 50
1 auf Anfrage 101638N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 8015 ~ 80
1 auf Anfrage 101665N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 8015 ~ 80
1 auf Anfrage 101950N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 10015 ~ 100
1 auf Anfrage 101975N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 10015 ~ 100

Loading...

  1. 1

Technischer Support