Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LHP0.05 |
LHP0.1 |
LHP0.2 |
LHP0.3 |
LHP0.4 |
LHP0.5 |
LHP0.6 |
LHP0.7 |
LHP0.8 |
LHP0.9 |
LHP1.0 |
LHP1.6 |
LHP-H0.05 |
LHP-H0.1 |
LHP-H0.2 |
LHP-H0.3 |
LHP-H0.4 |
LHP-H0.5 |
LHP-H0.6 |
LHP-H0.7 |
LHP-H0.8 |
LHP-H0.9 |
LHP-H1.0 |
LHP-H1.6 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Specification | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.05 | |
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.3 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.7 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.8 | |
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 0.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No-hole type | 1.6 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.05 | |
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.2 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.4 | |
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.6 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.7 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Hole type | 0.9 | |
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Hole type | 1.6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specification
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften