Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length designation methods | T (Thickness) (mm) | L (Plate length) (mm) | W (Plate width) (mm) | WC (W dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 0.3 | - | 10 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 0.4 | - | 10 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 0.5 | - | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 0.5 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 1 | - | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 1 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 2 | - | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 2 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 3 | - | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 3 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 5 | - | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed (150mm) | 5 | - | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 0.3 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 0.4 | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 0.5 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 0.5 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 1 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 1 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 2 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 2 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 3 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 3 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 5 | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0.1mm increments | 5 | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 24.9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length designation methods
T (Thickness)(mm)
L (Plate length)(mm)
W (Plate width)(mm)
WC (W dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften