Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GLH4-[10-55/0.1]-[0.5-2/0.1] |
GLH6-[10-75/0.1]-[0.5-3/0.1] |
GLH8-[10-75/0.1]-[0.7-4.5/0.1] |
GLH10-[10-90/0.1]-[0.7-4.5/0.1] |
GLH13-[10-90/0.1]-[1-6/0.1] |
GLH16-[10-100/0.1]-[1-6/0.1] |
GLH20-[15-100/0.1]-[1-6/0.1] |
GLH25-[15-100/0.1]-[1-6/0.1] |
GLK4-[15-45/0.1]-[0.5-2/0.1]-E[5-10/0.1]-W[1.5-2.2/0.1] |
GLK6-[15-72/0.1]-[0.5-3/0.1]-E[5-10/0.1]-W[2.5-4.6/0.1] |
GLK8-[15-72/0.1]-[0.7-4.5/0.1]-E[5-10/0.1]-W[3.5-6/0.1] |
GLK10-[15-82/0.1]-[0.7-4.5/0.1]-E[5-15/0.1]-W[5-8/0.1] |
GLK13-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[5-15/0.1]-W[6-11/0.1] |
GLK16-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[6-14/0.1] |
GLK20-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[10-18/0.1] |
GLK25-[20-82/0.1]-[1-6/0.1]-E[10-20/0.1]-W[13-22/0.1] |
GLP4-10-0.5 |
GLP4-10-0.8 |
GLP4-10-1.0 |
GLP4-15-0.5 |
GLP4-15-0.8 |
GLP4-15-1.0 |
GLP4-20-0.5 |
GLP4-20-0.8 |
GLP4-20-1.0 |
GLP4-22-0.5 |
GLP4-22-0.8 |
GLP4-22-1.0 |
GLP4-25-0.5 |
GLP4-25-0.8 |
GLP4-25-1.0 |
GLP4-28-0.5 |
GLP4-28-0.8 |
GLP4-28-1.0 |
GLP4-30-0.5 |
GLP4-30-0.8 |
GLP4-30-1.0 |
GLP4-33-0.5 |
GLP4-33-0.8 |
GLP4-33-1.0 |
GLP4-35-0.5 |
GLP4-35-0.8 |
GLP4-35-1.0 |
GLP4-36-0.5 |
GLP4-36-0.8 |
GLP4-36-1.0 |
GLP4-40-0.5 |
GLP4-40-0.8 |
GLP4-40-1.0 |
GLP4-45-0.5 |
GLP4-45-0.8 |
GLP4-45-1.0 |
GLP4-50-0.5 |
GLP4-50-0.8 |
GLP4-50-1.0 |
GLP6-10-0.5 |
GLP6-10-0.8 |
GLP6-10-1.0 |
GLP6-10-1.6 |
GLP6-15-0.5 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | With/without accessory (Spring, screw plugs) | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (Groove length) (mm) | Spring WF FL (Length) (mm) | Spring WH FL (Length) (mm) | Spring WL FL (Length) (mm) | Spring WM FL (Length) (mm) | Spring WR FL (Length) (mm) | Spring WT FL (Length) (mm) | E (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 10 ~ 55 | 0.5 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 10 ~ 75 | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 8 | 10 ~ 75 | 0.7 ~ 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 10 ~ 90 | 0.7 ~ 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 10 ~ 90 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 10 ~ 100 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 20 | 15 ~ 100 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 25 | 15 ~ 100 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 15 ~ 45 | 0.5 ~ 2 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 2.2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 15 ~ 72 | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 4.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 8 | 15 ~ 72 | 0.7 ~ 4.5 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 3.5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 15 ~ 82 | 0.7 ~ 4.5 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 82 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | 6 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 82 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 82 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 25 | 20 ~ 82 | 1 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | 13 ~ 22 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 10 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 10 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 15 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 15 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 15 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 20 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 20 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 20 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 22 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 22 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 22 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 25 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 25 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 25 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 28 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 28 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 30 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 30 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 30 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 33 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 33 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 33 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 35 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 35 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 35 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 36 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 36 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 36 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 40 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 40 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 40 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 45 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 45 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 45 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 50 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 50 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 4 | 50 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 10 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 10 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 10 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 10 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | W/O | 6 | 15 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Flange stopper | With/without air hole | W/O |
---|
MISUMI
Standardpreis 14.22 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.87 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.