Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PJHZ10-10 |
PJHZ12-10 |
PJHZ12-15 |
PJHZ16-10 |
PJHZ16-15 |
PJHZ16-20 |
PJHZ16-30 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M (Screw diameter) (mm) | S (Stroke) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 12 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 12 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 16 | 30 |
Loading...
Load type | For slanted surfaces |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
M (Screw diameter)(mm)
S (Stroke)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften