Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Load type | M (Screw diameter) (mm) | S (Stroke) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy load | 3 | 3 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy load | 4 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 4 | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy load | 6 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 8 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 8 | 5 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy load | 10 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 12 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 12 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 12 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy load | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy load | 16 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 3 | 1.5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 3 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 4 | 2 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 4 | 4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 6 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 6 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 8 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 10 | 5 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 12 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 12 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 12 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For light load | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For light load | 16 | 40 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Load type
M (Screw diameter)(mm)
S (Stroke)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften