Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | D (Pin diameter) (mm) | L dimension tolerance | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 1.5 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2.5 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | +0.3/0 | 5 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 2 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 3 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 4 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 5 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 6 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 8 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DH2F | 10 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 2 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 3 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 4 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 5 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 6 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 8 | ±0.1 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | H13 | 10 | ±0.1 | 10 ~ 100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
D (Pin diameter)(mm)
L dimension tolerance
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften