Abdrückstifte für Umformeinsätze

Abdrückstifte für Umformeinsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KOP4-[7-60/0.1]-P[1-4/0.01]
KOP6-[7-60/0.1]-P[1-6/0.01]
KOP8-[7-60/0.1]-P[2-8/0.01]
KOP10-[7-60/0.1]-P[3-10/0.01]
KOP12-[7-60/0.1]-P[4-12/0.01]
KOP13-[7-60/0.1]-P[6-13/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
H (Head diameter) L
(mm)
P
(mm)
1 auf Anfrage 10467 ~ 601 ~ 4
1 auf Anfrage 10687 ~ 601 ~ 6
1 auf Anfrage 108107 ~ 602 ~ 8
1 auf Anfrage 1010127 ~ 603 ~ 10
1 auf Anfrage 1012147 ~ 604 ~ 12
1 auf Anfrage 1013167 ~ 606 ~ 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set contents Knockout pin only

Technischer Support