Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Specification | B (mm) | L (mm) | W (Material guide width) (mm) | Y (Heel height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Units | 13 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units | 16 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units | 20 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail L | 13 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail L | 16 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail L | 20 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail R | 13 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail R | 16 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Rail R | 20 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specification
B(mm)
L(mm)
W (Material guide width)(mm)
Y (Heel height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften