Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 80 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | - | 40 ~ 79.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | - | 80.5 ~ 120 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 90 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 100 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 40 ~ 99.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 100.5 ~ 150 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 90 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 100 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 110 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 120 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | 40 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 40 ~ 119.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 120.5 ~ 180 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 110 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 120 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 130 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 140 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 40 ~ 139.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 140.5 ~ 200 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 70 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 90 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 110 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 130 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 140 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 40 ~ 139.5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 140.5 ~ 200 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 90 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 100 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 110 | - |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | With head |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften