Haltestücke für Säulenführungen

Haltestücke für Säulenführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FCLP5-4

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FCLP5-4
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Accessory T (Head thickness)(mm) 5 M (Nominal size of screw)(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Haltestücke für Säulenführungen, die Teilenummer ist FCLP5-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FCLP5-4.

Technischer Support