Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Grauguss

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Grauguss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBZ8-10
SGBZ8-13
SGBZ8-16
SGBZ8-20
SGBZ8-[10,​13,​16,​20]
SGBZ8-LC[8-20/0.1]
SGBZ10-10
SGBZ10-13
SGBZ10-16
SGBZ10-20
SGBZ10-22
SGBZ10-25
SGBZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGBZ10-LC[8-25/0.1]
SGBZ13-13
SGBZ13-16
SGBZ13-20
SGBZ13-22
SGBZ13-25
SGBZ13-30
SGBZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGBZ13-LC[10-30/0.1]
SGBZ16-13
SGBZ16-16
SGBZ16-20
SGBZ16-22
SGBZ16-25
SGBZ16-30
SGBZ16-35
SGBZ16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBZ16-LC[13-35/0.1]
SGBZ20-16
SGBZ20-20
SGBZ20-22
SGBZ20-25
SGBZ20-30
SGBZ20-35
SGBZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBZ20-LC[16-35/0.1]
SGBZ25-20
SGBZ25-22
SGBZ25-25
SGBZ25-30
SGBZ25-35
SGBZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBZ25-LC[20-35/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No810-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No813-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No816-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No820-
1 auf Anfrage 10Yes810 ~ 20-
1 auf Anfrage 10Yes8-8 ~ 20
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1022-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
1 auf Anfrage 10Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage 10Yes10-8 ~ 25
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1316-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1322-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
1 auf Anfrage 10Yes1313 ~ 30-
1 auf Anfrage 10Yes13-10 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1613-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1616-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1622-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
1 auf Anfrage 10Yes1613 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes16-13 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2016-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2022-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
1 auf Anfrage 10----
1 auf Anfrage

Auf Lager

10No2035-
1 auf Anfrage 10Yes2016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes20-16 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2520-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2522-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2525-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2530-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2535-
1 auf Anfrage 10Yes2520 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Technischer Support