Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / h4 / Einklebehülse / Stahl-Kupfer / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGCZ10-10
SGCZ10-13
SGCZ10-16
SGCZ10-20
SGCZ10-22
SGCZ10-25
SGCZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGCZ10-LC[8-25/0.1]
SGCZ13-13
SGCZ13-16
SGCZ13-20
SGCZ13-22
SGCZ13-25
SGCZ13-30
SGCZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGCZ13-LC[10-30/0.1]
SGCZ16-16
SGCZ16-20
SGCZ16-22
SGCZ16-25
SGCZ16-30
SGCZ16-35
SGCZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ16-LC[13-35/0.1]
SGCZ20-16
SGCZ20-20
SGCZ20-22
SGCZ20-25
SGCZ20-30
SGCZ20-35
SGCZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ20-LC[16-35/0.1]
SGCZ25-20
SGCZ25-22
SGCZ25-25
SGCZ25-30
SGCZ25-35
SGCZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ25-LC[20-35/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage No1010-
1 Verfügbar auf Anfrage No1013-
1 Verfügbar auf Anfrage No1016-
1 Verfügbar auf Anfrage No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage No1022-
1 Verfügbar auf Anfrage No1025-
1 auf Anfrage Yes1010 ~ 25-
1 auf Anfrage Yes10-8 ~ 25
1 Verfügbar auf Anfrage No1313-
1 Verfügbar auf Anfrage No1316-
1 Verfügbar auf Anfrage No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage No1322-
1 Verfügbar auf Anfrage No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage No1330-
1 auf Anfrage Yes1313 ~ 30-
1 auf Anfrage Yes13-10 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage No1616-
1 Verfügbar auf Anfrage No1620-
1 Verfügbar auf Anfrage No1622-
1 Verfügbar auf Anfrage No1625-
1 Verfügbar auf Anfrage No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage No1635-
1 auf Anfrage Yes1616 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes16-13 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage No2016-
1 Verfügbar auf Anfrage No2020-
1 Verfügbar auf Anfrage No2022-
1 Verfügbar auf Anfrage No2025-
1 Verfügbar auf Anfrage No2030-
1 Verfügbar auf Anfrage No2035-
1 auf Anfrage Yes2016 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes20-16 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage No2520-
1 Verfügbar auf Anfrage No2522-
1 Verfügbar auf Anfrage No2525-
1 Verfügbar auf Anfrage No2530-
1 Verfügbar auf Anfrage No2535-
1 auf Anfrage Yes2520 ~ 35-
1 auf Anfrage Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Technischer Support