Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse

Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBBS10-20
SGBBS10-25
SGBBS10-30
SGBBS10-LC[15-30/0.1]
SGBBS13-20
SGBBS13-25
SGBBS13-30
SGBBS13-LC[15-30/0.1]
SGBBS16-25
SGBBS16-30
SGBBS16-35
SGBBS16-LC[20-35/0.1]
SGBBS20-25
SGBBS20-30
SGBBS20-35
SGBBS20-40
SGBBS20-LC[20-40/0.1]
SGBBS25-35
SGBBS25-40
SGBBS25-LC[30-40/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations PD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1020-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1025-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1030-
1 auf Anfrage 10Yes10-15 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1320-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1325-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
1 auf Anfrage 10Yes13-15 ~ 30
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1625-
1 auf Anfrage

Auf Lager

10No1630-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
1 auf Anfrage 10Yes16-20 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2025-
1 auf Anfrage

Auf Lager

10No2030-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2035-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2040-
1 auf Anfrage 10Yes20-20 ~ 40
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2535-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2540-
1 auf Anfrage 10Yes25-30 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For ball cages
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Technischer Support