Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse / dickwandig

Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / h4 / Einklebehülse / dickwandig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBBW13-30
SGBBW13-35
SGBBW13-LC[25-35/0.1]
SGBBW16-35
SGBBW16-40
SGBBW16-LC[30-40/0.1]
SGBBW20-40
SGBBW20-45
SGBBW20-50
SGBBW20-LC[35-50/0.1]
SGBBW25-45
SGBBW25-50
SGBBW25-60
SGBBW25-LC[40-60/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations PD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1330-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1335-
1 auf Anfrage 10Yes13-25 ~ 35
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1635-
1 Verfügbar auf Anfrage 10----
1 auf Anfrage 10Yes16-30 ~ 40
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2040-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2045-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2050-
1 auf Anfrage 10Yes20-35 ~ 50
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2545-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2550-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2560-
1 auf Anfrage 10Yes25-40 ~ 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For ball cages
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Technischer Support