Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf / 3 µm Tolreanzfeldlage

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf / 3 µm Tolreanzfeldlage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGPH10-40
TGPH10-50
TGPH10-60
TGPH10-70
TGPH10-80
TGPH10-100
TGPH10-[40,​50,​60,​70,​80,​100,​110]
TGPH10-LC[30-99.5/0.5]
TGPH13-50
TGPH13-60
TGPH13-70
TGPH13-80
TGPH13-90
TGPH13-100
TGPH13-120
TGPH13-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
TGPH13-LC[40-119.5/0.5]
TGPH16-50
TGPH16-60
TGPH16-70
TGPH16-80
TGPH16-90
TGPH16-100
TGPH16-110
TGPH16-120
TGPH16-140
TGPH16-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH16-LC[40-139.5/0.5]
TGPH20-70
TGPH20-80
TGPH20-90
TGPH20-100
TGPH20-110
TGPH20-120
TGPH20-140
TGPH20-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH20-LC[60-139.5/0.5]
TGPH25-70
TGPH25-80
TGPH25-90
TGPH25-100
TGPH25-110
TGPH25-120
TGPH25-140
TGPH25-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH25-LC[60-139.5/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1040-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1050-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1060-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1070-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1080-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No10100-
1 auf Anfrage 10Yes1040 ~ 110-
1 auf Anfrage 10Yes10-30 ~ 99.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1350-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1360-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1370-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1380-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1390-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No13100-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No13120-
1 auf Anfrage 10Yes1350 ~ 120-
1 auf Anfrage 10Yes13-40 ~ 119.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1650-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1660-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1670-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1680-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No1690-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No16100-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No16110-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No16120-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No16140-
1 auf Anfrage 10Yes1650 ~ 140-
1 auf Anfrage 10Yes16-40 ~ 139.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2070-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2080-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2090-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No20100-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No20110-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No20120-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No20140-
1 auf Anfrage 10Yes2070 ~ 140-
1 auf Anfrage 10Yes20-60 ~ 139.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2570-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10No2580-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No2590-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No25100-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No25110-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No25120-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No25140-
1 auf Anfrage 10Yes2570 ~ 140-
1 auf Anfrage 10Yes25-60 ~ 139.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 3μm Pin type With head
Material SUJ2

Technischer Support