Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf / VHM

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WVGPH10-[50,​60,​70,​100]
WVGPH10-LC[30-99.5/0.5]
WVGPH13-[60,​70,​80,​90,​120]
WVGPH13-LC[30-120/0.5]
WVGPH16-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPH16-LC[30-140/0.5]
WVGPH20-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPH20-LC[30-140/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101050 ~ 100-
1 auf Anfrage 1010-30 ~ 99.5
1 auf Anfrage 101360 ~ 120-
1 auf Anfrage 1013-30 ~ 120
1 auf Anfrage 101670 ~ 140-
1 auf Anfrage 1016-30 ~ 140
1 auf Anfrage 102070 ~ 140-
1 auf Anfrage 1020-30 ~ 140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type With head
Material Carbide V30

Technischer Support