Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGPH8-[40-80/10]
VGPH8-LC[30-80/0.5]
VGPH10-[40-100/10]
VGPH10-LC[30-100/0.5]
VGPH13-[50-120/10]
VGPH13-LC[30-120/0.5]
VGPH16-[50-140/10]
VGPH16-LC[30-140/0.5]
VGPH20-[60-140/10]
VGPH20-LC[30-140/0.5]
VGPH25-[70-150/10]
VGPH25-LC[30-150/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10840 ~ 80-
1 auf Anfrage 108-30 ~ 80
1 auf Anfrage 101040 ~ 100-
1 auf Anfrage 1010-30 ~ 100
1 auf Anfrage 101350 ~ 120-
1 auf Anfrage 1013-30 ~ 120
1 auf Anfrage 101650 ~ 140-
1 auf Anfrage 1016-30 ~ 140
1 auf Anfrage 102060 ~ 140-
1 auf Anfrage 1020-30 ~ 140
1 auf Anfrage 102570 ~ 150-
1 auf Anfrage 1025-30 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type With head
Material SKD11

Technischer Support