Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VGPR10-[30-80/10] |
VGPR10-LC[30-80/0.5] |
VGPR13-[40-100/10] |
VGPR13-LC[30-100/0.5] |
VGPR16-[40-120/10] |
VGPR16-LC[30-120/0.5] |
VGPR20-[50-120/10] |
VGPR20-LC[30-120/0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 30 ~ 120 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 2μm | Pin type | Detachable |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften