Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGBZ8-10
VGBZ8-13
VGBZ8-16
VGBZ8-20
VGBZ10-10
VGBZ10-13
VGBZ10-16
VGBZ10-20
VGBZ10-22
VGBZ10-25
VGBZ13-13
VGBZ13-16
VGBZ13-20
VGBZ13-22
VGBZ13-25
VGBZ13-30
VGBZ16-16
VGBZ16-20
VGBZ16-22
VGBZ16-25
VGBZ16-30
VGBZ16-35
VGBZ20-20
VGBZ20-22
VGBZ20-25
VGBZ20-30
VGBZ20-35
VGBZ25-20
VGBZ25-22
VGBZ25-25
VGBZ25-30
VGBZ25-35
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10810
1 Verfügbar auf Anfrage 10813
1 Verfügbar auf Anfrage 10816
1 Verfügbar auf Anfrage 10820
1 Verfügbar auf Anfrage 101010
1 Verfügbar auf Anfrage 101013
1 Verfügbar auf Anfrage 101016
1 Verfügbar auf Anfrage 101020
1 Verfügbar auf Anfrage 101022
1 Verfügbar auf Anfrage 101025
1 Verfügbar auf Anfrage 101313
1 Verfügbar auf Anfrage 101316
1 Verfügbar auf Anfrage 101320
1 Verfügbar auf Anfrage 101322
1 Verfügbar auf Anfrage 101325
1 Verfügbar auf Anfrage 101330
1 Verfügbar auf Anfrage 101616
1 Verfügbar auf Anfrage 101620
1 Verfügbar auf Anfrage 101622
1 Verfügbar auf Anfrage 101625
1 Verfügbar auf Anfrage 101630
1 Verfügbar auf Anfrage 101635
1 Verfügbar auf Anfrage 102020
1 Verfügbar auf Anfrage 102022
1 Verfügbar auf Anfrage 102025
1 Verfügbar auf Anfrage 102030
1 Verfügbar auf Anfrage 102035
1 Verfügbar auf Anfrage 102520
1 Verfügbar auf Anfrage 102522
1 Verfügbar auf Anfrage 102525
1 Verfügbar auf Anfrage 102530
1 Verfügbar auf Anfrage 102535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Technischer Support