Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / Ölnuten / Einklebehülse / Grauguss / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGHZ8-10
VGHZ8-13
VGHZ8-16
VGHZ8-20
VGHZ10-10
VGHZ10-13
VGHZ10-16
VGHZ10-20
VGHZ10-22
VGHZ10-25
VGHZ13-13
VGHZ13-16
VGHZ13-20
VGHZ13-22
VGHZ13-25
VGHZ13-30
VGHZ16-16
VGHZ16-20
VGHZ16-22
VGHZ16-25
VGHZ16-30
VGHZ16-35
VGHZ20-20
VGHZ20-22
VGHZ20-25
VGHZ20-30
VGHZ20-35
VGHZ25-20
VGHZ25-22
VGHZ25-25
VGHZ25-30
VGHZ25-35
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10810
1 Verfügbar auf Anfrage 10813
1 Verfügbar auf Anfrage 10816
1 Verfügbar auf Anfrage 10820
1 Verfügbar auf Anfrage 101010
1 Verfügbar auf Anfrage 101013
1 Verfügbar auf Anfrage 101016
1 Verfügbar auf Anfrage 101020
1 Verfügbar auf Anfrage 101022
1 Verfügbar auf Anfrage 101025
1 Verfügbar auf Anfrage 101313
1 Verfügbar auf Anfrage 101316
1 Verfügbar auf Anfrage 101320
1 Verfügbar auf Anfrage 101322
1 Verfügbar auf Anfrage 101325
1 Verfügbar auf Anfrage 101330
1 Verfügbar auf Anfrage 101616
1 Verfügbar auf Anfrage 101620
1 Verfügbar auf Anfrage 101622
1 Verfügbar auf Anfrage 101625
1 Verfügbar auf Anfrage 101630
1 Verfügbar auf Anfrage 101635
1 Verfügbar auf Anfrage 102020
1 Verfügbar auf Anfrage 102022
1 Verfügbar auf Anfrage 102025
1 Verfügbar auf Anfrage 102030
1 Verfügbar auf Anfrage 102035
1 Verfügbar auf Anfrage 102520
1 Verfügbar auf Anfrage 102522
1 Verfügbar auf Anfrage 102525
1 Verfügbar auf Anfrage 102530
1 Verfügbar auf Anfrage 102535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Technischer Support