Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei

Gleit-Führungsbuchsen für Abstreiferplatten / Einklebehülse / Sintermetall / wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGBM10-[10,​13,​16,​20]
VGBM10-LC[8-19.9/0.1]
VGBM13-[13,​16,​20,​25]
VGBM13-LC[10-24.9/0.1]
VGBM16-[16,​20,​25,​30]
VGBM16-LC[13-29.9/0.1]
VGBM20-[20,​25,​30]
VGBM20-LC[16-29.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101010 ~ 20-
1 auf Anfrage 1010-8 ~ 19.9
1 auf Anfrage 101313 ~ 25-
1 auf Anfrage 1013-10 ~ 24.9
1 auf Anfrage 101616 ~ 30-
1 auf Anfrage 1016-13 ~ 29.9
1 auf Anfrage 102020 ~ 30-
1 auf Anfrage 1020-16 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Technischer Support