Nadelführungen für Abstreiferplatten / einseitig / Befestigung in der Abstreiferplatte

Nadelführungen für Abstreiferplatten / einseitig / Befestigung in der Abstreiferplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RSGPS16-[70-90/10]-[40-70/10]
RSGPS16-[70-90/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[50-80/10]
RSGPS20-[80-100/10]-[60-90/10]
RSGPS25-[90-110/10]-[60-90/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB (Plate press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
1 auf Anfrage 101670 ~ 9040 ~ 70
1 auf Anfrage 101670 ~ 9050 ~ 80
1 auf Anfrage 102080 ~ 10050 ~ 80
1 auf Anfrage 102080 ~ 10060 ~ 90
1 auf Anfrage 102590 ~ 11060 ~ 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Roller guides Material SKS3

Technischer Support