Führungsbuchsen für Kugelkäfige / Stahl / Devcon Typ

Führungsbuchsen für Kugelkäfige / Stahl / Devcon Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBB20-50
MBB20-LC[25-49/1]
MBB22-50
MBB22-60
MBB22-LC[25-49/1]
MBB22-LC[51-59/1]
MBB25-60
MBB25-80
MBB25-LC[30-59/1]
MBB25-LC[61-79/1]
MBB28-60
MBB28-80
MBB28-LC[30-59/1]
MBB28-LC[61-79/1]
MBB32-80
MBB32-100
MBB32-LC[40-79/1]
MBB32-LC[81-99/1]
MBB38-80
MBB38-100
MBB38-LC[40-79/1]
MBB38-LC[81-99/1]
MBB45-100
MBB45-120
MBB45-LC[50-99/1]
MBB45-LC[101-119/1]
MBB50-100
MBB50-120
MBB50-LC[50-99/1]
MBB50-LC[101-119/1]
MBB60-100
MBB60-120
MBB60-LC[50-99/1]
MBB60-LC[101-119/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPD (Post diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102050-
1 auf Anfrage 1020-25 ~ 49
1 Verfügbar auf Anfrage 102250-
1 Verfügbar auf Anfrage 102260-
1 auf Anfrage 1022-25 ~ 49
1 auf Anfrage 1022-51 ~ 59
1 Verfügbar auf Anfrage 102560-
1 Verfügbar auf Anfrage 102580-
1 auf Anfrage 1025-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1025-61 ~ 79
1 Verfügbar auf Anfrage 102860-
1 Verfügbar auf Anfrage 102880-
1 auf Anfrage 1028-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1028-61 ~ 79
1 Verfügbar auf Anfrage 103280-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032100-
1 auf Anfrage 1032-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1032-81 ~ 99
1 Verfügbar auf Anfrage 103880-
1 Verfügbar auf Anfrage 1038100-
1 auf Anfrage 1038-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1038-81 ~ 99
1 Verfügbar auf Anfrage 1045100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1045120-
1 auf Anfrage 1045-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1045-101 ~ 119
1 Verfügbar auf Anfrage 1050100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1050120-
1 auf Anfrage 1050-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1050-101 ~ 119
1 Verfügbar auf Anfrage 1060100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1060120-
1 auf Anfrage 1060-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1060-101 ~ 119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Bushing only Bushing type Ball guide Bushing mounting methods Devcon adhesive

Technischer Support