Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LBB20-LC[51-120/1] |
LBB22-LC[61-120/1] |
LBB25-LC[81-120/1] |
LBB28-LC[81-150/1] |
LBB32-LC[101-150/1] |
LBB38-LC[101-180/1] |
LBB45-LC[121-180/1] |
LBB50-LC[121-200/1] |
LBB60-LC[121-200/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | LC (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 51 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 61 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 81 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 81 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 101 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | 101 ~ 180 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 45 | 121 ~ 180 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 121 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 121 ~ 200 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Bushing type | Ball guide | Bushing mounting methods | Loctite adhesive |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PD (Post diameter)(mm)
LC (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften