Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | LA (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (mm) | LBC (LB dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | - | 6 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 ~ 35 | - | - | 30 ~ 34 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | - | 6 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 17 ~ 34 | - | 30 ~ 34 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 30 ~ 35 | - | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 30 ~ 35 | - | - | 6 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 17 ~ 34 | 20 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 17 ~ 34 | - | 6 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 ~ 40 | - | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 ~ 40 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 17 ~ 39 | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 17 ~ 39 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 35 ~ 40 | - | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 35 ~ 40 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | - | 17 ~ 39 | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | - | 17 ~ 39 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 40 ~ 50 | - | 40 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 40 ~ 50 | - | - | 6 ~ 49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | 20 ~ 49 | 40 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | 20 ~ 49 | - | 6 ~ 49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | 40 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | 40 ~ 50 | - | - | 41 ~ 49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | 40 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | - | 6 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 38 | - | 22 ~ 49 | - | 41 ~ 49 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Bushing type | Ball guide | Bushing mounting methods | Detachable |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PD (Post diameter)(mm)
LA(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB(mm)
LBC (LB dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften