Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | Applicable post diameter PD (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 50 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 20 ~ 34 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 36 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 41 ~ 44 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 46 ~ 49 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 22 | 50 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 22 | 60 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 22 | - | 20 ~ 49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 22 | - | 51 ~ 59 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 60 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 75 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 39 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 41 ~ 44 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 46 ~ 49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 51 ~ 59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 61 ~ 74 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 60 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 75 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 28 | - | 20 ~ 59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 28 | - | 61 ~ 74 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 32 | 60 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 32 | 75 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 32 | 90 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 32 | - | 20 ~ 74 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 32 | - | 76 ~ 89 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 38 | 70 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 38 | 75 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 38 | 90 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 38 | - | 20 ~ 74 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 38 | - | 76 ~ 89 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 45 | 90 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 45 | 110 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 45 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 45 | - | 91 ~ 109 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 50 | 90 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 50 | 110 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 50 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 50 | - | 91 ~ 109 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 60 | 90 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 60 | 100 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 60 | 110 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 60 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 60 | - | 91 ~ 109 |
Loading...
Guide type | Ball guide (Resin cage) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alterations
Applicable post diameter PD(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften