Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STM20-50 |
STM22-50 |
STM22-60 |
STM25-60 |
STM25-75 |
STM28-60 |
STM28-75 |
STM32-75 |
STM32-90 |
STM38-75 |
STM38-90 |
STM45-90 |
STM45-110 |
STM50-90 |
STM50-110 |
STM60-90 |
STM60-110 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 75 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 90 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 38 | 75 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 38 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 110 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 110 |
Loading...
Set/single item/accessory | Accessory | Stopper systems of the retainer | Movable stopper |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
PD (Post diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften