Führungsbuchsen / Stahl / Schmiernippel, Ölnuten / Devcon Typ

Führungsbuchsen / Stahl / Schmiernippel, Ölnuten / Devcon Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MDB20-50
MDB20-LC[25-49/1]
MDB22-50
MDB22-60
MDB22-LC[25-49/1]
MDB22-LC[51-59/1]
MDB25-60
MDB25-80
MDB25-LC[30-59/1]
MDB25-LC[61-79/1]
MDB28-60
MDB28-80
MDB28-LC[30-59/1]
MDB28-LC[61-79/1]
MDB32-80
MDB32-100
MDB32-LC[40-79/1]
MDB32-LC[81-99/1]
MDB38-80
MDB38-100
MDB38-LC[40-79/1]
MDB38-LC[81-99/1]
MDB45-100
MDB45-120
MDB45-LC[50-99/1]
MDB45-LC[101-119/1]
MDB50-100
MDB50-120
MDB50-LC[50-99/1]
MDB50-LC[101-119/1]
MDB60-100
MDB60-120
MDB60-LC[50-99/1]
MDB60-LC[101-119/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102050-
1 auf Anfrage 1020-25 ~ 49
1 Verfügbar auf Anfrage 102250-
1 Verfügbar auf Anfrage 102260-
1 auf Anfrage 1022-25 ~ 49
1 auf Anfrage 1022-51 ~ 59
1 Verfügbar auf Anfrage 102560-
1 Verfügbar auf Anfrage 102580-
1 auf Anfrage 1025-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1025-61 ~ 79
1 Verfügbar auf Anfrage 102860-
1 Verfügbar auf Anfrage 102880-
1 auf Anfrage 1028-30 ~ 59
1 auf Anfrage 1028-61 ~ 79
1 Verfügbar auf Anfrage 103280-
1 Verfügbar auf Anfrage 1032100-
1 auf Anfrage 1032-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1032-81 ~ 99
1 Verfügbar auf Anfrage 103880-
1 Verfügbar auf Anfrage 1038100-
1 auf Anfrage 1038-40 ~ 79
1 auf Anfrage 1038-81 ~ 99
1 Verfügbar auf Anfrage 1045100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1045120-
1 auf Anfrage 1045-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1045-101 ~ 119
1 Verfügbar auf Anfrage 1050100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1050120-
1 auf Anfrage 1050-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1050-101 ~ 119
1 Verfügbar auf Anfrage 1060100-
1 Verfügbar auf Anfrage 1060120-
1 auf Anfrage 1060-50 ~ 99
1 auf Anfrage 1060-101 ~ 119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Bushing only Rigidity type Plain guide Bushing type Plain guide
Bushing mounting methods Devcon adhesive

Technischer Support