Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | Alteration LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 26 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 27 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 28 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 29 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 31 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 32 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 33 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 34 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 36 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 37 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 38 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 39 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 41 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 42 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 43 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 44 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 45 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 46 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 47 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 48 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 49 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 26 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 27 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 28 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 29 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 31 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 32 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 33 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 34 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 36 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 37 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 38 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 39 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 41 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 42 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 43 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 44 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 45 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 46 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 47 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 48 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 49 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 51 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 52 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 53 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 54 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 55 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 56 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 57 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Rigidity type | Plain guide | Bushing type | Plain guide |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Alteration LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften