Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LDBZ20-50 |
LDBZ22-50 |
LDBZ22-60 |
LDBZ25-60 |
LDBZ25-80 |
LDBZ28-60 |
LDBZ28-80 |
LDBZ32-80 |
LDBZ32-100 |
LDBZ38-80 |
LDBZ38-100 |
LDBZ45-100 |
LDBZ45-120 |
LDBZ50-100 |
LDBZ50-120 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 22 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 38 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 38 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45 | 120 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 120 |
Loading...
Set/single item/accessory | Bushing only | Rigidity type | Plain guide | Bushing type | Oil-free |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften