Führungsbuchsen / Stahl-Kupferlegierung / Festschmierstoff

Führungsbuchsen / Stahl-Kupferlegierung / Festschmierstoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LFBZ20-50
LFBZ22-50
LFBZ22-60
LFBZ25-60
LFBZ25-80
LFBZ28-60
LFBZ28-80
LFBZ32-80
LFBZ32-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 2050
1 Verfügbar auf Anfrage 2250
1 Verfügbar auf Anfrage 2260
1 Verfügbar auf Anfrage 2560
1 Verfügbar auf Anfrage 2580
1 Verfügbar auf Anfrage 2860
1 Verfügbar auf Anfrage 2880
1 Verfügbar auf Anfrage 3280
1 Verfügbar auf Anfrage 32100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item/accessory Bushing only Rigidity type Plain guide Bushing type Oil-free copper alloy
Bushing mounting methods Loctite adhesive

Technischer Support