Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dowel hole | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (Post length) (mm) | LC (Post length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 20 | 80 ~ 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 20 | - | 75 ~ 159 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 25 | 80 ~ 200 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 32 | 90 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 32 | - | 95 ~ 249 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 38 | 110 ~ 300 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 50 | 160 ~ 350 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 60 | 180 ~ 400 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 60 | - | 170 ~ 399 | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 80 | 250 ~ 450 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | W/O | Yes | 80 | - | 240 ~ 449 | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 90 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 110 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 130 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 140 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 150 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 20 | 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 20 | 80 ~ 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 20 | - | 75 ~ 159 | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 90 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 110 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 130 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 140 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 150 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 170 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 180 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 25 | 200 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 25 | 80 ~ 200 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 90 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 110 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 130 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 150 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 170 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 200 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 220 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 32 | 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 32 | 90 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | Yes | 32 | - | 95 ~ 249 | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 110 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 130 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 140 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 150 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 160 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | With | No | 38 | 170 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | With | No | 38 | 180 | - |
Loading...
Guide type | Plain guide | Oil type/oil-free type | Unlubricated |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dowel hole
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (Post length)(mm)
LC (Post length change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften