Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dowel hole | Alterations | D (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | W/O | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 25 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 25 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 32 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 32 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 38 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 38 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 38 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 50 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 50 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 50 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 60 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 60 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 60 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | No | 80 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | B (Reversed bushing orientation) | 80 | ||
1 | auf Anfrage | W/O | W (Bushing tapped) | 80 | ||
1 | auf Anfrage | With | No | 20 | ||
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 20 | ||
1 | auf Anfrage | With | No | 25 | ||
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 25 | ||
1 | auf Anfrage | With | W (Bushing tapped) | 25 | ||
1 | auf Anfrage | With | No | 32 | ||
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 32 | ||
1 | auf Anfrage | With | W (Bushing tapped) | 32 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | With | No | 38 | |
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 38 | ||
1 | auf Anfrage | With | W (Bushing tapped) | 38 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | With | No | 50 | ||
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 50 | ||
1 | auf Anfrage | With | W (Bushing tapped) | 50 | ||
1 | auf Anfrage | With | No | 60 | ||
1 | auf Anfrage | With | B (Reversed bushing orientation) | 60 | ||
1 | auf Anfrage | With | BKC (Bushing H1 dimension tolerance change) | 60 | ||
1 | auf Anfrage | With | W (Bushing tapped) | 60 | ||
1 | auf Anfrage | With | No | 80 |
Loading...
Guide type | Related components | Oil type/oil-free type | Unlubricated |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dowel hole
Alterations
D (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften