Führungssäulen / abgesetzt, Nut, V-Nut

Führungssäulen / abgesetzt, Nut, V-Nut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PLAIN
  • OIL-FREE

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPM80-[250,​300,​350,​400]
GPM100-[350-500/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPost diameter
(mm)
L (Post length)
(mm)
1 auf Anfrage 10-250 ~ 400
1 auf Anfrage 10100350 ~ 500

Loading...

  1. 1

Technischer Support