Distanz-Haltescheiben für Führungsbuchsen

Distanz-Haltescheiben für Führungsbuchsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KEB30-[20-30/5]-[N,​R,​Y]
KEB40-[20-40/5]-[N,​R,​Y]
KEB50-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB60-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB80-[20-55/5]-[N,​R,​Y]
KEB100-[20-50/5]-[N,​R,​Y]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPost diameter
(mm)
Color: Secure color T (Height)
(mm)
1 auf Anfrage 1030N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 30
1 auf Anfrage 1040N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 40
1 auf Anfrage 1050N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 55
1 auf Anfrage 1060N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 55
1 auf Anfrage 1080N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 55
1 auf Anfrage 10100N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 50

Loading...

  1. 1

Technischer Support