Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (Width) (mm) | H (mm) | HC (H dimension alteration) (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 50 ~ 120 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | - | 51 ~ 59 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | - | 61 ~ 69 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | - | 71 ~ 79 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | - | 81 ~ 99 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 80 | - | 101 ~ 119 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 60 ~ 120 | - | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | - | 61 ~ 69 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | - | 71 ~ 79 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | - | 81 ~ 99 | 10 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | - | 101 ~ 119 | 10 ~ 20 |
Loading...
Set/single item | Set | Oil groove | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (Width)(mm)
H(mm)
HC (H dimension alteration)(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften