Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Retainer outer diameter) (mm) | L (Retainer L dimension) (mm) | LC (Retainer L dimension change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | 60 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 60 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 60.1 ~ 69.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 70.1 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 22 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 60 ~ 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | 60 ~ 180 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | 80 ~ 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 60 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 150.1 ~ 159.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 160.1 ~ 169.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 36 | - | 170.1 ~ 179.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | 80 ~ 180 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 60 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 150.1 ~ 159.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 160.1 ~ 169.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 44 | - | 170.1 ~ 179.9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Retainer outer diameter)(mm)
L (Retainer L dimension)(mm)
LC (Retainer L dimension change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften