Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | D (Retainer outer diameter) (mm) | L (Retainer L dimension) (mm) | LC (Retainer L dimension change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 30 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 24 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 24 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 24 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 28 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 28 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 28 | - | 40 ~ 109.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 35 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 35 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 35 | - | 50 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 110 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | No | 44 | 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 44 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 44 | - | 60 ~ 129.9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alterations
D (Retainer outer diameter)(mm)
L (Retainer L dimension)(mm)
LC (Retainer L dimension change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften