Passbleche für Distanzen / rund

Passbleche für Distanzen / rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DTPMS65-0.05
DTPMS65-0.1
DTPMS65-0.2
DTPMS65-0.3
DTPMS65-0.5
DTPMS65-1.0
DTPMS90-0.05
DTPMS90-0.1
DTPMS90-0.2
DTPMS90-0.3
DTPMS90-0.5
DTPMS90-1.0
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.05
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.1
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.2
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.3
1 Verfügbar auf Anfrage 10650.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10651.0
1 Verfügbar auf Anfrage 10900.05
1 Verfügbar auf Anfrage 10900.1
1 Verfügbar auf Anfrage 10900.2
1 Verfügbar auf Anfrage 10900.3
1 Verfügbar auf Anfrage 10900.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10901.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support