Hubbegrenzungen / rund / Zylindersenkbohrung / farbig

Hubbegrenzungen / rund / Zylindersenkbohrung / farbig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DEB40-20-[N,​R,​Y]
DEB40-30-[N,​R,​Y]
DEB50-20-[N,​R,​Y]
DEB50-30-[N,​R,​Y]
DEB60-20-[N,​R,​Y]
DEB60-30-[N,​R,​Y]
DEB60-40-[N,​R,​Y]
DEB60-50-[N,​R,​Y]
DEB70-20-[N,​R,​Y]
DEB70-30-[N,​R,​Y]
DEB70-40-[N,​R,​Y]
DEB70-50-[N,​R,​Y]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Color: Secure color
1 auf Anfrage 104020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 104030N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 105020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 105030N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 106020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 106030N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 106040N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 106050N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 107020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 107030N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 107040N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 107050N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)

Loading...

  1. 1

Technischer Support