Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LK20-60 |
LK20-80 |
LK20-LC[30-80/5] |
LK25-60 |
LK25-80 |
LK25-100 |
LK25-LC[30-100/5] |
LK28-60 |
LK28-80 |
LK28-100 |
LK28-LC[30-100/5] |
LK32-80 |
LK32-LC[30-100/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (Width) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 20 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 30 ~ 80 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 25 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 80 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 25 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | - | 30 ~ 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 32 | 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | 30 ~ 100 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
A (Width)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften