Scheiben für Werkzeugbefestigung

Scheiben für Werkzeugbefestigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KWN50-22-10
KWN50-22-15
KWN50-26-10
KWN50-26-15
KWN60-22-10
KWN60-22-15
KWN60-26-10
KWN60-26-15
KWN70-26-10
KWN70-26-15
KWN80-26-10
KWN80-26-15
KWN80-30-15
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
A (Inner diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10502210
1 Verfügbar auf Anfrage 10502215
1 Verfügbar auf Anfrage 10502610
1 Verfügbar auf Anfrage 10502615
1 Verfügbar auf Anfrage 10602210
1 Verfügbar auf Anfrage 10602215
1 Verfügbar auf Anfrage 10602610
1 Verfügbar auf Anfrage 10602615
1 Verfügbar auf Anfrage 10702610
1 Verfügbar auf Anfrage 10702615
1 Verfügbar auf Anfrage 10802610
1 Verfügbar auf Anfrage 10802615
1 auf Anfrage 10803015

Loading...

  1. 1

Technischer Support