Grobführungen / Bund / Umfang induktiv gehärtet

Grobführungen / Bund / Umfang induktiv gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCUP10-[50-200/10]
HCUP10-LC[35-199/1]
HCUP13-[50-250/10]
HCUP13-LC[35-249/1]
HCUP16-[50-250/10]
HCUP16-LC[35-249/1]
HCUP20-[50-250/10]
HCUP20-LC[35-249/1]
HCUP25-[50-250/10]
HCUP25-LC[35-249/1]
HCUP32-[50-250/10]
HCUP32-LC[35-249/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101050 ~ 200-
1 auf Anfrage 1010-35 ~ 199
1 auf Anfrage 101350 ~ 250-
1 auf Anfrage 1013-35 ~ 249
1 auf Anfrage 101650 ~ 250-
1 auf Anfrage 1016-35 ~ 249
1 auf Anfrage 102050 ~ 250-
1 auf Anfrage 1020-35 ~ 249
1 auf Anfrage 102550 ~ 250-
1 auf Anfrage 1025-35 ~ 249
1 auf Anfrage 103250 ~ 250-
1 auf Anfrage 1032-35 ~ 249

Loading...

  1. 1

Technischer Support