Führungsbolzen für Abheber/ mehrseitig gehärtet

Führungsbolzen für Abheber/ mehrseitig gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DTCB30-[100-275/5]-[50-225/5]
DTCB40-[100-460/5]-[50-410/5]
DTCB50-[160-460/5]-[50-410/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S (Induction-hardened section)
(mm)
1 auf Anfrage 1030100 ~ 27550 ~ 225
1 auf Anfrage 1040100 ~ 46050 ~ 410
1 auf Anfrage 1050160 ~ 46050 ~ 410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type No boss type

Technischer Support