Grobführungen für Platten / induktiv gehärtet

Grobführungen für Platten / induktiv gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LCP13-[100-250/10]-[10-20/1]
LCP13-LC[101-249/1]-[10-20/1]
LCP16-[100-300/10]-[10-20/1]
LCP16-LC[101-299/1]-[10-20/1]
LCP20-[100-400/10]-[15-30/1]
LCP20-LC[101-399/1]-[15-30/1]
LCP25-[100-500/10]-[15-40/1]
LCP25-LC[101-499/1]-[15-40/1]
LCP32-[100-500/10]-[15-50/1]
LCP32-LC[101-499/1]-[15-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
S
(mm)
1 auf Anfrage 1013100 ~ 250-10 ~ 20
1 auf Anfrage 1013-101 ~ 24910 ~ 20
1 auf Anfrage 1016100 ~ 300-10 ~ 20
1 auf Anfrage 1016-101 ~ 29910 ~ 20
1 auf Anfrage 1020100 ~ 400-15 ~ 30
1 auf Anfrage 1020-101 ~ 39915 ~ 30
1 auf Anfrage 1025100 ~ 500-15 ~ 40
1 auf Anfrage 1025-101 ~ 49915 ~ 40
1 auf Anfrage 1032100 ~ 500-15 ~ 50
1 auf Anfrage 1032-101 ~ 49915 ~ 50

Loading...

  1. 1

Technischer Support