Zugfedern / AWB, AWH, AWL, AWM / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Zugfedern / AWB, AWH, AWL, AWM / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser]25 - 32 mm / [Federkonstante]68 - 370 mm



MISUMI stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 25 mm und 32 mm konfiguriert werden. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 68 und 370 N / mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AWB25-84
AWB25-116
AWB25-160
AWB25-236
AWB25-356
AWH25-77.2
AWH25-102.8
AWH25-138.0
AWH25-198.8
AWH25-294.8
AWH32-98
AWH32-130
AWH32-174
AWH32-250
AWH32-370
AWL25-68
AWL25-83
AWL25-105
AWL25-143
AWL25-203
AWL32-86.1
AWL32-106.5
AWL32-135.5
AWL32-184.9
AWL32-262.9
AWM25-72.1
AWM25-92.5
AWM25-121.5
AWM25-170.9
AWM25-248.9
AWM32-91.2
AWM32-116.8
AWM32-152.0
AWM32-212.8
AWM32-308.8
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102584
1 Verfügbar auf Anfrage 1025116
1 Verfügbar auf Anfrage 1025160
1 Verfügbar auf Anfrage 1025236
1 Verfügbar auf Anfrage 1025356
1 Verfügbar auf Anfrage 102577.2
1 Verfügbar auf Anfrage 1025102.8
1 Verfügbar auf Anfrage 1025138.0
1 Verfügbar auf Anfrage 1025198.8
1 Verfügbar auf Anfrage 1025294.8
1 Verfügbar auf Anfrage 103298
1 Verfügbar auf Anfrage 1032130
1 Verfügbar auf Anfrage 1032174
1 Verfügbar auf Anfrage 1032250
1 Verfügbar auf Anfrage 1032370
1 Verfügbar auf Anfrage 102568
1 Verfügbar auf Anfrage 102583
1 Verfügbar auf Anfrage 1025105
1 Verfügbar auf Anfrage 1025143
1 Verfügbar auf Anfrage 1025203
1 Verfügbar auf Anfrage 103286.1
1 Verfügbar auf Anfrage 1032106.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1032135.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1032184.9
1 Verfügbar auf Anfrage 1032262.9
1 Verfügbar auf Anfrage 102572.1
1 Verfügbar auf Anfrage 102592.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1025121.5
1 Verfügbar auf Anfrage 1025170.9
1 Verfügbar auf Anfrage 1025248.9
1 Verfügbar auf Anfrage 103291.2
1 Verfügbar auf Anfrage 1032116.8
1 Verfügbar auf Anfrage 1032152.0
1 Verfügbar auf Anfrage 1032212.8
1 Verfügbar auf Anfrage 1032308.8

Loading...

  1. 1

Technischer Support